Calculateur de courant de court-circuit

Back to Top

Une ressource qui permet de sélectionner un dispositif de protection du transformateur de poste

Parmi les critères de sélection d'un dispositif de protection du transformateur de poste de distribution, on trouve sa capacité à protéger le transformateur des défauts limités du côté secondaire, aussi appelés « défauts traversants ». Ces défauts sont difficiles à détecter par les relais de surintensité du disjoncteur terminal en raison de la magnitude du courant de défaut qui est relativement basse, étant limité par l'impédance du transformateur. Ces défauts constituent aussi un défi à supprimer, en raison de leur haute tension transitoire de rétablissement.

C'est la raison pour laquelle un dispositif de protection autonome comme un interrupteur de circuit de S&C est normalement appliqué à chaque transformateur. S&C a testé chacun des dispositifs de protection de transformateurs de distribution (Interrupteurs de circuit Séries 2000, Mark V et Mark VI et Protecteur de transformateur Trans-Rupter II®) spécifiquement pour ce service et a attribué une capacité d'interruption de défaut secondaire pour chaque dispositif.

Cette formule peut être utilisée pour déterminer la capacité d'interruption de défaut secondaire exigée pour le dispositif de protection du transformateur de poste, pour protéger convenablement une taille et une impédance de transformateur particulières.

I = (57,8P) / [(%Z)E]
Cette formule suppose une source infinie (impédance zéro).

Calculateur de courant de court-circuit

Conditions d'utilisation

S&C décline toute responsabilité et n'offre aucune garantie quant au bon fonctionnement de dispositifs de protection n'ayant pas été fabriqués par S&C. S&C n'est pas non plus tenu responsable des erreurs, des fautes ou des mauvais calculs obtenus en utilisant l'application du calculateur de courant de court-circuit. Les résultats devraient être réexaminés et approuvés par un consultant ou un utilisateur final qui connait les principes pour déterminer la capacité d'interruption de défaut secondaire exigée pour les dispositifs de protection de transformateur de poste pour qu'ils protègent convenablement une taille et impédance particulières de transformateur.

Ce calculateur est la propriété de S&C Electric Company, basé à Chicago, dans l'Illinois, et ne peut être vendu ni utilisé en vue de produire des biens commercialisés.

J'ai lu et j'accepte les conditions ci-dessus.

Le lecteur Adobe Flash® est requis.

Où :

I = Courant de défaut secondaire inhérent, ampères

P = Capacité de base du transformateur à refroidissement triphasé, kVA

E = Tension de phase à phase du système, kV

%Z = Pourcentage d'impédance primaire à secondaire du transformateur, mentionné

Un dispositif de protection est approprié pour l'application si la capacité d'interruption à défaut secondaire est égale à ou supérieure à la valeur « I » calculée ci-dessus.

EXEMPLE : 
Le courant de défaut secondaire inhérent pour un transformateur d'impédance 20/40/50 MVA, 115 kV, 8 % serait :

I = [(57.8) (20 000 kVA)] / [(8) (115 kV)] = 1257 A