Contact Us Back to Top

Hasta el 80 % de las fallas en las líneas laterales aéreas son causadas por problemas temporarios, como vegetación, animales y tormentas.

El Reconectador TripSaver II de S&C reemplaza los fusibles y restablece el servicio de manera automática después de fallas temporales, lo que previene las interrupciones del servicio y visitas de mantenimiento innecesarias.

Evite las molestias que perturban a los clientes y repercuten en las ganancias con el reconectador monofásico de S&C.

Ventajas

Obtenga enormes beneficios avanzando en su estrategia de protección lateral con los Reconectadores TripSaver II.

El 70 % de las interrupciones del servicio implican costos innecesarios de operación y mantenimiento (O&M)

Obtener más información

Instalación simple y directa

Obtener más información

Aumenta la satisfacción del cliente

Obtener más información

Mitiga el riesgo para el personal y el medioambiente

Obtener más información

Registre datos y estadísticas de forma ininterrumpida

Obtenga una mayor visibilidad de la red y resultados basados en datos al agregar a sus reconectadores TripSaver II la supervisión y el sensado alimentados por energía solar del GridscopeTM de Gridware®.

  • Supervise las fallas y la respuesta del dispositivo
  • Responda a los eventos con mayor eficiencia
  • Mida el retorno de la inversión con datos de un panel de control seguro
  • Agregue comunicaciones a las implementaciones con facilidad
Vea cómo funciona la tecnología Gridscope de Gridware

Construcción

Construcción del TripSaver II

Características

laptop icon

Centro de servicio

Se puede configurar desde los centros de servicio; puede reconfigurar la secuencia operativa

sectionalizing mode icon

Modo seccionalizador

Puede funcionar como un seccionalizador a un alcance de corriente de falla

LCD Screen Icon

Estado operativo

Las pantallas LCD muestran el estado del dispositivo en tiempo real con desplazamiento de la información

Fewer Sustained Interruptions

Menos interrupciones momentáneas

Reduce las interrupciones momentáneas y mejora el índice MAIFI.

Fewer Momentary Interruptions

Menos interrupciones prolongadas

Reduce las interrupciones de servicio prolongadas. Mejora los índices SAIFI y SAIDI.

Reclose Mode Icon

Operaciones de reconexión

Se deben producir hasta tres reconexiones antes de que brinde una apertura visible

Green TCC Curve Icon

Variedad de curvas TCC

Cientos de curvas TCC disponibles para simplificar la integración y coordinación del dispositivo

snow cloud icon

Ruptura de hielo

Este dispositivo puede romper ¾ de pulgada (20 mm) de hielo

Microprocessor green icon

Control con microprocesador

Control con microprocesador eléctrico que no necesita baterías

Gang Operation

Operaciones conjuntas

Todos los reconectadores se abren en los laterales trifásicos.

Disconnected TripSaver II Icon

Abertura local manual

Interrumpe la carga sin una herramienta rompecarga

linked chain icon

Función de restricción

La función de restricción de la corriente de inserción está siempre activada; el dispositivo no disparará innecesariamente corriente de inserción

Non-Reclose Mode Icon

Modo de no reconexión

Desactiva el reconectador automático programado

bidirectional icon

Coordinación de secuencias

Mejora la coordinación entre los reconectadores aguas arriba y aguas abajo para evitar las molestas interrupciones del servicio momentáneas

¿Necesita ayuda?

S&C está aquí para ayudarlo en cualquier etapa del camino para modernizar su red. Le brindará muchos recursos, desde estudios de sistema hasta videos de instalación. Obtenga más información a continuación.

Detalles del Producto

(En teléfonos móviles, deslice hacia la izquierda para ver la información sobre capacidades restantes).

Capacidad de 50/60 Hz①Aislador con porcelanaAislador con polímero
kV
Amperios, RMSDistancia de fuga al suelo mínimo, pulgadas (mm)Número de catálogo baseDistancia de fuga al suelo mínimo, pulgadas (mm)Número de catálogo base
Clase de sistemaNom.Nivel básico de aislamiento (NBAI)máx.Cont.Interr., sim
15 15 15.5 110 40 4 000 8½ (216) 990511 14¾ (375) 990511-P
6 300 8½ (216) 990611 14¾ (375) 990611-P
100 4 000 8½ (216) 990111 14¾ (375) 990111-P
6 300 8½ (216) 990211 14¾ (375) 990211-P
200 4 000 8½ (216) 990311 14¾ (375) 990311-P
6 300 8½ (216) 990411 14¾ (375) 990411-P
25 25 29 125 40 4 000 11 (279) 990522
6 300 11 (279) 990622
150 4 000 17 (432) 990532 26½ (673) 990532-P
6 300 17 (432) 990632 26½ (673) 990632-P
125 100 4 000 11 (279) 990122
6 300 11 (279) 990222
150 100 4 000 17 (432) 990132⬤ 26½ (673) 990132-P⬤
6 300 17 (432) 990232⬤ 26½ (673) 990232-P⬤
125 200 4 000 11 (279) 990322
6 300 11 (279) 990422
150 200 4 000 17 (432) 990332⬤ 26½ (673) 990332-P⬤
6 300 17 (432) 990432⬤ 26½ (673) 990432-P⬤

① Para aplicaciones de 50 Hz, especifique el control con microprocesador para aplicación en sistemas de 50 Hz, número de catálogo suficiente “F”.
② La corriente de viaje mínima es de 5 amperios.
⬤ Aplicables a la protección de los circuitos monofásicos a neutrales solo en sistemas de 34,5 kV con el neutro sólidamente conectado a tierra (neutro con varias conexiones a tierra) donde la distancia de fuga hacia la tierra cumpla con los requisitos de los usuarios. Utiliza montajes NBAI 25 kV 150 kV.

Loading...

Contáctenos hoy mismo para obtener más información.

Contáctenos