Las temperaturas globales y la incidencia de incendios forestales está creciendo. ¿Puede asumir la responsabilidad?
Comenzar un incendio forestal por accidente es un preocupación constante que será fundamental abordar a medida que las condiciones climáticas globales se vuelvan más calientes y secas.
Los equipos antiguos de alto nivel de chispas pueden comenzar incendios forestales que ponen en peligro a sus clientes, sus finanzas y su reputación. Además, su mejor opción, inhabilitar los reconectores en días de alto riesgo de fuego, significa que sus clientes no tienen electricidad bajo calores intensos.
Equipar su red con una estrategia nueva de bajo nivel de chispas atenúa el riesgo de incendios forestales, mientras fomenta resistencia y confianza en la red a futuro.
El mundo en llamas: pasado y presente
El aumento global de las temperaturas es un factor determinante para la creciente frecuencia de los incendios forestales, incluso en los países menos esperados. Sea cual sea la ubicación, estos incendios generan un impulso solidario en todo el mundo a la hora de ayudar a las comunidades afectadas a encontrar las soluciones diseñadas para eliminar las devastadoras consecuencias. Para afrontar un futuro con frecuentes días en los que el riesgo de incendio es alto, garantizar que las redes eléctricas estén preparadas adecuadamente con equipos de bajo nivel de chispas reduce la posibilidad de provocar un incendio forestal.
Mantenga el cursor sobre las ubicaciones de cada evento de incendio forestal para obtener más información acerca de sus efectos.
Una solución de bajo nivel de chispas
Las nuevas estrategias de gestión de bajo nivel de chispas reducen el riesgo de líneas y equipos aéreos vulnerables en el extremo de la red.
- Estos fusibles sin residuos para la protección de transformadores cumplen con los requisitos de fusibles de alto voltaje de la Norma australiana referente a la producción de chispas 1033.1-1990 y minimizan las piezas expulsadas.
- Con estos dispositivos, se minimizan los niveles de chispa durante la reconexión del alimentador, incluso en conductores descolgados, ya que utilizan un 95 % menos de energía gracias a la tecnología PulseClosing®.
- Estos reconectadores laterales sin fusible utilizan interruptores en vacío y se pueden colocar en modo de no reconexión. Una vez que cumplen con el estado de exención CAL FIRE, los dispositivos minimizan las chispas.
- Estos fusibles reajustables minimizadores de chispas utilizan interruptores en vacío para resolver las fallas por encima de los transformadores de distribución aérea.
Un paquete de protección completo
Demo
PulseClosing Technology™ utiliza menos fuerza de manera notable cuando se realizan pruebas de fallas en un sistema.