Contact Us Back to Top

Riesgos

Infografía de Vista y Vista SD Conocer más
Ver o descargar PDF



Una Solución Confiable

Los interruptores de distribución Vista y Vista SD de S&C ofrecen soluciones innovadoras para los riesgos de seguridad y tiempo de inactividad, a la vez que mejoran la confiabilidad y ahorran gastos innecesarios.

Confiabilidad y Restauración

Diseño de Sistemas Distribuidos

Conocer más

Restauración Rápida de Fallas

Conocer más

Diseño y ahorro de costos

Los interruptores de distribución Vista y Vista SD están diseñados para eliminar los riesgos de confiabilidad y ofrecer ahorros significativos en costos.

Indoor or Outdoor

En Interiores o Exteriores

No requiere capacidad adicional, lo que le permite ahorrar dinero y le proporciona una flexibilidad máxima.

Arc Resistant

Resistente a Arcos Eléctricos

Certificación de resistencia a arcos eléctricos para una operación y un mantenimiento seguros sin primas altas*.

Submersible

Sumergible

Puede resistir inundaciones y condiciones climáticas extremas, lo que reduce daños y reemplazos.

Compact

Compacto

Ideal para espacios reducidos y para aprovechar al máximo valor de las bienes raíces, para otros usos.

* Solo se aplica al Interruptor de Distribución Subterránea Vista.

Soluciones de Interruptores de Distribución

Vista Underground Distribution Switchgear

Interruptor de Distribución Subterránea Vista

El interruptor de distribución Vista resuelve problemas difíciles de seccionamiento y protección y mejora la confiabilidad. Está creado para el usuario, solo se necesita una persona para operarlo, y cuenta con una secuencia de operaciones diseñadas para la seguridad.

Vista SD Underground Distribution Switchgear

Interruptor de Distribución Subterránea Vista SD

El interruptor de distribución Vista SD ofrece una alternativa ecológica para resolver los desafíos de seccionamiento, protección y confiabilidad utilizando material dieléctrico sólido en lugar de gas SF6.

Características

Easy Access and Operation

Acceso y operación sencillos

Acceda y opere la unidad sin necesidad de manipular los cables* ni exponerse a la alta tensión.

Dust, Corrosion and Leak-Proof

A prueba de Polvo, Corrosión y Fugas

Evite las fugas, la oxidación o la contaminación, con el diseño en tanque sellado.

Multiple Installation Styles

Estilos de Instalación Múltiples

Elija entre unidades Estilo Pedestal, Bóveda, Turbina Eólica*, Boca de Alcantarilla*, de Uso Pesado o UnderCoverTM*.

Manual or Automatic

Manual o Automático

Elija capacidades operativas automáticas, manuales o remotas.

Low Maintenance

Bajo Mantenimiento

Mantenimiento mecánico mínimo después de la instalación.

Overcurrent Control

Control de Sobrecorriente

Coordinación, flexibilidad y confiabilidad superiores con un control fácil de usar.

Aesthetic Improvement

Mejora Estética

El diseño compacto y de bajo perfil es una fracción del tamaño del interruptor de distribución tipo metal clad.

Cable-Free Grounding

Conexión a Tierra Sin Cables

Cables de media tensión con conexión a tierra segura mediante un interruptor interno con conexión a tierra estándar*.

Visible Open Gap

Separación de Apertura Visible

Confirme las posiciones de cerrado, abierto y con conexión a tierra* con facilidad,a través de ventanas de visualización de gran tamaño.

Zero Emissions

Sin Emisiones

Interruptores dieléctricos sólidos y en vacío que utilizan materiales con un efecto potencial de calentamiento global nulo**.

Highly Configurable

Muchas Opciones de Configuración

Opciones de configuración múltiples para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

Greater Load Capacity

Mayor Capacidad de Carga

Hasta seis “vías” de interruptor e interruptor de falla por unidad.

* Solo se aplica al Interruptor de Distribución Subterránea Vista.
**Solo se aplica al Interruptor de Distribución Subterránea Vista SD.

Casos Prácticos

Logros de los clientes con los interruptores de distribución de S&C.

Instalación Industrial

Un impacto un 30 % menor y un mayor ahorro de costos operativos.

Seguir leyendo

Centro de Datos

Restauración automática del sistema y reducción de los costos del sistema entre un 35 % y un 45 %.

Seguir leyendo

Universidad

Distribución de energía segura y confiable y reducción de costos de operativos.

Seguir leyendo

Detalles del Producto

Contáctenos hoy mismo para obtener más información.

Contáctenos