Contáctenos Back to Top

El tablero de distribución de frente vivo ha sido considerado un estándar en la industria durante décadas, pero no es impermeable al clima y a la vida silvestre. Debido a un aumento en los eventos climáticos significativos, las empresas de electricidad buscan fortalecer sus sistemas eléctricos para protegerlos del medioambiente y también para mejorar la confiabilidad del cliente.

Junto con la resiliencia, la seguridad siempre es una de las principales prioridades. El tablero de distribución de frente vivo puede exponer al personal de línea que opera el equipo a un alto voltaje. De por sí, el personal de línea debe considerar cuidadosamente las distancias de aproximación y utilizar los equipos de protección adecuados antes de trabajar en los equipos de frente vivo, por ejemplo cuando maneja y reemplaza los fusibles. Estas operaciones pueden requerir capacitación del personal y procedimientos significativos que ayuden a prevenir la exposición de las cuadrillas al alto voltaje siempre que sea posible.

Además, el tablero de distribución de frente vivo requiere un mantenimiento de rutina que incluye la limpieza de las terminaciones de los cables y los aisladores para garantizar el funcionamiento adecuado durante la vida útil del equipo. El equipo de frente vivo sucio, dañado o inundado, puede convertirse en una prioridad urgente de la empresa y en un gasto de O&M para evitar descargas.

Gastos del Tablero de Distribución


Las empresas de electricidad han enfrentado estos desafíos durante décadas, dando por hecho que esto es solo el costo de hacer negocios. Pero en la actualidad, existen opciones alternativas de tableros de distribución.

Alternativa al Tablero de Distribución de Frente Vivo

Los Interruptores de Distribución Subterránea Vista y Vista SD proporcionan protección confiable, incluso ante eventos climáticos importantes. La operación simple con una sola palanca y los espacios visibles de los interruptores de distribución Vista y Vista SD permiten que se realicen las operaciones de rutina sin confusión. El interruptor de distribución prácticamente no requiere mantenimiento, lo que reduce los costos de O&M.

Productos para los Tableros de Distribución

green pad-mounted underground distribution switchgear

Interruptor de Distribución Subterránea Vista

El interruptor de distribución Vista resuelve problemas difíciles de seccionamiento y protección y mejora la confiabilidad. Está creado para el usuario, solo se necesita una persona para operarlo, y cuenta con una secuencia de operaciones diseñadas para la seguridad.

Vista SD Underground Distribution Switchgear

Interruptor de Distribución Subterránea Vista SD

El interruptor de distribución Vista SD ofrece una alternativa ecológica para resolver los desafíos de seccionamiento, protección y confiabilidad utilizando material dieléctrico sólido en lugar de gas SF6.

SF6-Free Alternatives

Vista and Vista SD switchgear help utilities reduce SF6 gas use to decrease their total carbon footprint and reach sustainability goals. Vista SD switchgear uses solid-dielectric material, Vista switchgear is now available in green designs that do not use SF6 gas. Vista green designs use vacuum interrupters and 3M Novec 4710 Insulating Gas*. These design options have a 97% lower CO2e than the SF6 gas Vista switchgear. When factoring in the CO2 produced in manufacturing and the total lifecycle of the product, the Vista green designs have a lower total carbon footprint than other submersible switchgear alternatives while having all the same operational and design benefits as SF6 gas Vista switchgear.

*3M and Novec are trademarks of 3M Company.

A Green Alternative - The Advantages of Alternate Gas-Insulation Technology



Ventajas

Los Tableros de Distribución Vista y Vista SD están diseñados para minimizar los riesgos de confiabilidad y ofrecer ahorros de costos significativos.

Withstands harsh environments

Resiste a ambientes hostiles

Fully submersible, sealed, and protected

Totalmente sumergible, sellado y protegido

Reduces maintenance costs

Reduce los costos de mantenimiento

Improves reliability over live-front switchgear

Mejora la confiabilidad del Tablero de Distribución de Frente Vivo

Arc Resistant

El diseño compacto de bajo perfil minimiza el impacto

One-hand operation

Funcionamiento simple

No fuse handling

Sin manejo de fusibles

*Applies to the gas insulated Vista switchgear design options only.
**Applies to the Vista switchgear green design options and Vista SD switchgear only.

Guidebooks

Are you considering alternatives to oil-insulated switchgear? The guidebook summarizes how making the switch from oil-insulated switchgear to Vista and Vista SD switchgear can be advantageous from an operational and maintenance standpoint.

Características

Easy Access and Operation

Acceso seguro y funcionamiento sencillo

Acceda y opere la unidad sin necesidad de manipular los cables* ni exponerse a la alta tensión.

Dust, Corrosion and Leak-Proof

A prueba de polvo, corrosión y fugas

Evite las fugas, la oxidación o la contaminación con el diseño sellado.

Multiple Installation Styles

Estilos de Instalación Múltiples

Elija entre unidades Estilo Pedestal, Bóveda, Turbina Eólica*, Boca de Alcantarilla*, de Uso Pesado o UnderCoverTM*.

Manual or Automatic

Manual o Automático

Elija capacidades operativas automáticas, manuales o remotas.

Low Maintenance

Bajo Mantenimiento

Mantenimiento mecánico mínimo después de la instalación.

Overcurrent Control

Control de Sobrecorriente

Coordinación, flexibilidad y confiabilidad superiores con un control fácil de usar.

Aesthetic Improvement

Mejora Estética

El diseño compacto y de bajo perfil es una fracción del tamaño del interruptor de distribución tipo metal clad.

Cable-Free Grounding

Conexión a Tierra Sin Cables

Cables de media tensión con conexión a tierra segura mediante un interruptor interno con conexión a tierra estándar*.

Visible Open Gap

Separación de Apertura Visible

Confirme las posiciones de cerrado, abierto y con conexión a tierra* con facilidad,a través de ventanas de visualización de gran tamaño.

Zero Emissions

Sin Emisiones

Interruptores dieléctricos sólidos y en vacío que utilizan materiales con un efecto potencial de calentamiento global nulo**.

Highly Configurable

Muchas Opciones de Configuración

Opciones de configuración múltiples para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

Greater Load Capacity

Mayor Capacidad de Carga

Hasta seis “vías” de interruptor e interruptor de falla por unidad.

* Solo se aplica al Interruptor de Distribución Subterránea Vista.
** Solo se aplica al Interruptor de Distribución Subterránea Vista SD.

Casos prácticos

Logros de los clientes con los Tableros de Distribución Vista y Vista SD.

Empresa de electricidad de la Costa Oeste

Confiabilidad mejorada y coordinación perfecta. El uso del estilo UnderCover, hace que el Tablero de Distribución sea prácticamente invisible en la comunidad.

Seguir leyendo

Empresa de electricidad del Medio Oeste

Confiabilidad mejorada. El esquema existente proporciona seccionamiento y coordinación.

Seguir leyendo

Empresa de electricidad de Arizona

La empresa de electricidad estandariza el Tablero de Distribución Vista en su sistema, después del éxito de este proyecto.

Seguir leyendo

Detalles del Producto

Contáctenos hoy mismo para obtener más información.

Contáctenos