Back to Top

Las redes de automatización de la distribución que utilizan una rápida autorrecuperación están diseñadas para asegurar comunicaciones confiables de baja latencia. Muchas empresas aprovechan estas redes para usos secundarios como SCADA y las aplicaciones de monitoreo. La abundancia de datos disponibles de dispositivos en la red permite un análisis efectivo. Sin embargo, trasladar grandes volúmenes de datos a través de su red de automatización de la distribución podría comprometer la autorrecuperación durante una interrupción del servicio.

Las aplicaciones intensivas de datos se administran mejor mediante una red alternativa. Las redes celulares que ya están en su área de servicio proporcionan una oportunidad rentable para que las empresas de servicios monitoreen y controlen los dispositivos de red, sin sobrecargar su Red de Área de Campo de automatización de la distribución. La Compuerta de Celda SpeedNet ofrece una forma flexible para dispositivos nuevos y existentes a fin de aprovechar de manera segura una red celular.