¿Qué problema necesita resolver?
Página principal
Productos y Servicios
Equipo de Fusión -Distribución Aérea
Borrar Filtros y Buscar
Tipo
Producto
Servicio
Aplicaciones
Automatización
Comunicaciones
Control
Microrredes de distribución eléctrica
Protección
Reconexión
Seccionamiento
Software
Seccionamiento, conmutación
Volt/Var Correction
Frecuencia
50 Hz
60 Hz
NBAI
60kV
75kV
95kV
110kV
125kV
150kV
170kV
200kV
250kV
350kV
550kV
650kV
750kV
900kV
1300kV
Estilo
Aéreo
Subterráneo
Interior
Subestación
de Desconexión, con Cuchilla Desconectadora
Clase de Voltaje
Bajo Voltaje (120Vac-480Vac)
4kV
5-17kV
15kV
24-29kV
25kV
34.5kV
36-38kV
46kV
69kV
115kV
138kV
161kV
230kV
345kV
Segmento de Mercado
Compañía Eléctrica
Government
Universities
Healthcare
Airports
Wastewater Treatment
Commercial
Industrial
Militar
Renovables
Data Center
Capacidad de Interrupción
< 100 amperes
200 amperes
600 amperes
900 amperes
1200 amperes
1600 amperes
2000 amperes
2400 amperes
3500 amperes
4kA
5kA
6.25kA
6.3kA
6.4kA
8kA
9.4kA
9.6kA
10kA
12kA
12.5kA
14kA
15.6kA
16kA
17.5kA
20kA
25kA
26kA
31.5kA
34 kA
40kA
Capacidad de Corriente Continua
< 100 amperes
200 amperes
420 amperes
600 amperes
900 amperes
1200 amperes
1600 amperes
2000 amperes
2400 amperes
3000 amperes
Categorías
Automatización - Comunicación, Control & Software
Hydraulic Recloser
Automatización - Comunicación, Control & Software
Cypoxy
Equipo de Fusión - Transmisión Aérea
Equipo de Fusión -Distribución Aérea
Equipo de Fusión - Distribución Interior
Herramientas de Manipulación
Tablero de distribución con gabinete metálico tipo metal enclosed - Distribución Interior y Aérea
Reconectadores - Distribución Aérea
PulseClosing® Technology
Software
Equipo de Seccionamiento - Transmisión Aérea & Subestación
Equipo de Seccionamiento - Distribución Aérea
Equipo de Seccionamiento - Distribución Interior
Equipo de Seccionamiento - Interruptor de Distribución Subterránea
Interruptor de Restablecimiento VacuFuse™
Eslabones Fusibles Positrol®
Fusibles de Potencia SM
Loadbuster® – La Herramienta Rompecarga de S&C
Cortacircuito Fusible Tipo XS
Fusibles de Potencia SMD®, para Distribución en Exteriores
Limitador Fusible Fault Tamer®