施恩禧Circuit-Isolator II型户外高压交流隔离开关(包括DS-1电机操作器)已于2016年停止生产。请联系您附近的施恩禧销售办事处,获得与产品相关的支持。

施恩禧的Circuit-Isolator II型户外高压交流隔离开关在配电变电站中提供三电极、分组操作、可见空气隔离断口。Circuit-Isolator II型户外高压交流隔离开关能用于断开与变电站母线和电路灭弧室套管相关的低水平充电电流,以及变电站常见的其他低电压电流。

Circuit-Isolator II型户外高压交流隔离开关额定值有69至138千伏,分为1200、1600和2000安培等多个型号。侧断、垂断、中断、双断式开关适合几乎任何变电站布局。所有开关均可直立安装,也可以安装于施恩禧生产的安装基座上。