As Chaves Seccionadoras sob Carga Alduti-Rupter promovem a interrupção do circuito sem arco externo para alimentadores de distribuição aéreos e subestações de distribuição externas. São ideais para as seguintes funções de seccionamento:

  • Seccionamento de linhas
  • Seccionamento de transformadores
  • Seccionamento de cabos

As Chaves Seccionadoras sob Carga Alduti-Rupter estão disponíveis em tensões nominais de até 69 kV, em sete estilos robustos tripolares de funcionamento em grupo. Podem ser adaptadas para atender a todos os tipos de configuração e montagem, em qualquer estrutura. As Chaves Seccionadoras sob Carga Alduti-Rupter são oferecidas em capacidades de 600 a 2400 A contínuos e de 1600 A interruptos.