SA chave seccionadora Circuit-Isolator II da S&C, incluindo o operador de motor DS-1, foi descontinuada em 2016. Para obter suporte ao produto, entre em contato com seu escritório de vendas da S&C mais próximo.

A chave seccionadora Circuit-Isolator II da S&C era um isolamento por meio de ar, tripolar e visível, operado em grupo, em subestações de distribuição. A chave seccionadora Circuit-Isolator II podia ser utilizada para interromper correntes de carga de baixo nível associadas a buchas dos disjuntores e barramento da subestação, bem como outras correntes de baixa tensão frequentemente encontradas nas subestações.

A chave seccionadora Circuit-Isolator II estava disponível em capacidades de 69 até138 kV, em versões de 1200-, 1600 e 2000 ampères. Os estilos de abertura lateral, vertical, central e dupla eram equipados para se adequar a quase todas as disposições de subestação. Todos foram projetados para montagem vertical e tinham a disponibilidade dos pedestais de montagem da S&C.