Em resposta aos seus difíceis problemas de manobra e proteção até 38 kV, o Painel de Distribuição Subterrânea Vista conta com chaves interruptoras de carga de 600 A e interruptores de falta resetáveis — todos conectados com desconectáveis e abrigados em um tanque com vedação hermética e isolamento SF6.

Características inovadoras simplificam as operações, aumentam a segurança e reduzem a duração da interrupção do serviço. Tarefas de operação rotineiras podem ser realizadas com rapidez por uma única pessoa, sem manusear os cabos ou expor-se à média tensão.

Estão disponíveis modelos manuais, de supervisão remota e transferência de fontes para aplicações do tipo pad-mounted, de câmara e subterrânea. A S&C pode fornecer opções e configurações de circuitos em grande variedade. Em estilo câmara e outros modelos submersíveis com chaves de abertura sob carga de 15,5 kV e uma capacidade momentânea de 40 kA simétrica, também estão disponíveis para o seccionamento de redes de distribuição subterrâneas urbanas.