A S&C oferece agora outra escolha em painel metal-enclosed. O novo e econômico Painel de Distribuição Subterrânea Vista SD é o primeiro painel de distribuição sólido dielétrico prático com corte visível e buchas substituíveis em campo. Apresenta:

  • Chaves interruptoras de carga Visi-Gap®. Estas chaves interruptoras de carga a vácuo fornecem seccionamento em linha viva de três polos dos principais alimentadores de 600 amp. As chaves cumprem o padrão IEEE 1247 e o padrão IEC 62271-103.
  • Interruptores de falta Visi-Gap®. Estes interruptores de falta a vácuo controlados por microprocessador fornecem seccionamento em linha viva de três polos e proteção dos alimentadores principais de 600 A e derivações, laterais e sub-anéis de 200 ou 600 A. Os interruptores de falta cumprem com o padrão IEEE C37.60 e padrão IEC 62271-111.

As chaves e interruptores de falta conectados com desconectáveis são encapsulados em um material isolante sólido dielétrico ecológico.