Vista® UDS en Español

Boletin de Especificaciones 681-31S [Spanish, 615 KB, 10/29/2007]
Interruptor de Distribucion Subterranea Vista de S&C
Boletin de Especificaciones 683-31S [Spanish, 3 MB, 6/21/2010]
Interruptor de Distribucion Subterranea Vista de S&C para Transferencia de Fuente: Con Control Micro-AT
Boletín de Especificaciones 682-31S [Spanish, 3 MB, 9/7/2010]
Interruptor de Distribucion Subterranea Vista de S&C con Supervision Remota
Boletín Descriptivo 680-30S [Spanish, 708 KB, 6/1/2004]
Vista Sistemas de Interrupcion de Distribucion Subterranea. S&C Electric Mexicana.
Caso Practico 682-1002S [Spanish, 329 KB, 4/6/2009]
Historica Ciudad Brasilena Cambia su Antiguo Sistema de Distribucion por uno de Tipo Subterraneo Utilizando Tableros de Distribucion Vista de Supervision Remota de S&C
Caso Practico 682-1003S [Spanish, 958 KB, 1/18/2010]
El Proyecto Comercial y Residencial de Mayor Prestigio en Guadalajara Elige Seccionadores Vista de Distribucion Subterranea de S&C
Folleto Illustrado 681-703S [Spanish, 4 MB, 2/23/2004]
Interruptor de Distribucion Subterranea Vista de SYC. S&C Electric Mexicana, S. de R.L. de C.V.
Folleto Illustrado 681-707S [Spanish, 358 KB, 2/3/2003]
Seccionador de Distribucion Subterranea Vista Manual de S&C. Modelo Estilo Manhole.
Folleto Illustrado 681-708S [Spanish, 957 KB, 10/29/2001]
Interruptor de Distribucion Subterranea Vista de S&C. Nueva generacion para modelos de 15.5kV para la distribucion. S&C Electric Mexicana.
Hoja de Datos 681-51S [Spanish, 635 KB, 12/20/2004]
Interruptor de Distribucion Subterranea Vista: Especificaciones del Registro para Instalaciones Tipo Sumergible
Hoja de Datos 682-60S [Spanish, 1 MB, 7/16/2001]
Interruptor de Distribucion Subterranea Vista de S&C con Supervision Remota Guia de Aplicacion
Hoja de Informacion 682-450S [Spanish, 204 KB, 7/14/2008]
Interruptor de Distribucion Subterranea Vista de Control Remoto Supervisorio: Guia Detallada de Especificaciones Funcionales
Hoja de Informacion 683-450S [Spanish, 450 KB, 7/14/2008]
Interruptor de Distribucion Subterranea Vista de Transferencia de Fuente Automatica: Guia Detallada de Especificaciones Funcionales
Hoja de Instrucciones 681-505S [Spanish, 741 KB, 3/25/2002]
Interruptor de Distribucion Subterranea Vista de S&C
Hoja de Instrucciones 681-510S [Spanish, 17 MB, 3/25/2002]
Interruptor de Distribuccion Subterranea Vista de S&C; Estilos Sumergible, Boveda y Pedestal; Instructivo de Operacion
Hoja de Instrucciones 681-515S [Spanish, 610 KB, 7/1/2004]
Interruptor de Distribucion Subterranea Vista de S&C (Estilos Submergible, para Montaje en Boveda y para Montaje en Pedestal)
Hoja de Instrucciones 681-525S [Spanish, 307 KB, 12/10/2001]
Seccionador para Distribucion Subterranea Vista de S&C Estilos Sumergible, Pedestal y Boveda (Instalacion y Operacion Del Moto-Operador Portatil)
Hoja de Instrucciones 682-505S [Spanish, 2 MB, 8/20/2001]
Interruptor de Distribucion Subterranea Vista de S&C Con Supervision Remota
Hoja de Instrucciones 682-510S [Spanish, 1 MB, 8/16/2004]
Interruptor de Distribuccion Subterranea Vista de S&C con Supervision Remota; Estilos de Montaje en Pedestal, en Boveda Seca, en y Boveda Humeda y Submergible; Instrucciones de Operacion
Hoja de Instrucciones 683-505S [Spanish, 1 MB, 8/20/2001]
Interruptor de Distribucion Subterranea Vista de S&C para Transferencia de Fuente Automatica: Estilo Pedestal, Estilo Boveda Seca, Estilo Boveda Humeda y Sumergible
Hoja de Instrucciones 683-510S [Spanish, 1 MB, 8/20/2001]
Interruptor de Distribucion Subterranea Vista de S&C de Transferencia de Fuente Automatica.