IntelliRupter® PulseCloser en Español

Ad Reprint 766-A0901S [PDF, 247 KB, 7/29/2009]
El Restaurador por Pulsos IntelliRupter de S&C elimina la necesidad de realizar un cierre en una falla con el proposito de hacer pruebas en la linea.
Boletin de Especificaciones 766-31S [PDF, 1 MB, 1/16/2012]
Restaurador por Pulsos IntelliRupter de S&C
Boletin Descriptivo 766-30S [PDF, 1 MB, 10/24/2011]
Restaurador por Pulsos IntelliRupter; Distribucion Aerea, 15.5 kV y 27 kV
Caso Practico 766-1000S [PDF, 198 KB, 2/22/2010]
Interruptor Alduti-Rupter Simplifica los Procedimientos Operativos de una Refineria
Caso Practico 766-1000S [PDF, 122 KB, 10/12/2009]
La Tecnologia de Cierre por Pulsos Protege a los Transformadores de la Tension Ocasionada por la Perjudicial Corriente de Falla
Hoja de Informacion 766-451S [PDF, 249 KB, 12/13/2010]
Restaurador por Pulsos IntelliRupter de S&C: Guia Detallada de Especificaciones Funcionales
Hoja de Informacion 766-452S [PDF, 229 KB, 6/15/2009]
Restaurador por Pulsos IntelliRupter de S&C: Guia Detallada de Especificaciones Funcionales
Hoja de Instrucciones 766-511S [PDF, 4 MB, 12/20/2010]
Restaurador por Pulsos IntelliRupter de S&C