Interruptores Alduti-Rupter®: Distribución en Interiores
Interruptores Alduti-Rupter®: Distribución en Interiores
Para la distribución en interiores, 4.8 kV a 34.5 kV.
Estos interruptores confiables y de eficacia comprobada ofrecen interrupción de circuitos sin arco externo para circuitos de distribución subterránea.
Los Interruptores Alduti-Rupter de S&C ofrecen interrupción de circuitos sin arco externo para circuitos de distribución subterránea. Son ideales para las tareas de conmutación de líneas, transformadores y cables.
Los Interruptores Alduti-Rupter están disponibles en versiones de uno y tres polos, con capacidades de voltaje de hasta 34.5 kV y capacidades nominales de corriente de 600 o 1200 amperes, continuos y de interrupción.
Interruptores tripolares Alduti-Rupter
El mecanismo integral de operación acelerada y los cojinetes antifricción están incluidos en el mecanismo operativo incorporado de los interruptores tripolares. Estos interruptores se proporcionan como unidades completas, que incluyen manijas de acoplamiento directo, de cadena o de tubo; barreras de interfase; barreras laterales; y cualquier otro componente del mecanismo operativo requerido por las especificaciones para cualquier arreglo de montaje estándar que se incluya en el boletín de datos 783-80 de S&C.
Los acuerdos de montaje estándar posibilitan la compra y el almacenamiento de cierta cantidad de Interruptores Alduti-Rupter con los montajes preferidos para que sean utilizados en instalaciones futuras. De modo que, en cualquier momento, será posible retirar un interruptor de las existencias para que sea instalado en forma inmediata.
Interruptores unipolares Alduti-Rupter
Los interruptores unipolares de operación con pértiga están diseñados para montajes verticales o invertidos dentro de una bóveda o un tablero de distribución cuando se requiere un seccionador unipolar de apertura con carga.
Interruptores tripolares
kV | Amperios, RMS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | Nivel básico de aislamiento (NBAI) | Cont. e interrupción | Corta duración | Cierre contra falla, Ciclo de trabajo, Dos tiempos, asim. | |
Mom., asim. | Mom., sim. | |||||
4.8 | 5.5 | 60 | 600 | 61 000 | 25 000 | 61 000 |
4.8 | 5.5 | 60 | 1200 | 61 000 | 40 000 | 61 000 |
13.8 | 17.0 | 95 | 600 | 40 000 | 25 000 | 40 000 |
13.8 | 15.0 | 95 | 1200 | 61 000 | 40 000 | 61 000 |
25 | 29 | 125 | 600 | 40 000 | 25 000 | 28 000 |
34.5 | 38 | 150 | 600 | 40 000 | 25 000 | 28 000 |
34.5 | 38 | 200 | 600 | 40 000 | 25 000 | 28 000 |
Interruptores unipolares
kV | Amperios, RMS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | Nivel básico de aislamiento (NBAI) | Cont. e interrupción | Corta duración | |
Mom., asim. | 3 seg., sim. | ||||
13.8 | 17.0 | 95 | 600 | 40 000 | 25 000 |
Los Interruptores Alduti-Rupter se ofrecen en versiones de uno y tres polos. Los interruptores tripolares están disponibles con el contacto principal ya sea en la parte superior o inferior y con una manija de acoplamiento directo, de cadena o de tubo. Consulte la publicación de S&C 783-80 para ver la disposición de montaje estándar.
Interruptor tripolar Alduti-Rupter, con contacto principal en la parte inferior, manija en la derecha.
Interruptor unipolar Alduti-Rupter
Los planos para el montaje estándar para Interruptores Alduti-Rupter®, Interruptores Omni-Rupter®, Interruptores Scada-Mate®, Circuit-Switchers, etc. de S&C se pueden solicitar completando el siguiente formulario.