Back to Top

Los Interruptores Alduti-Rupter de S&C ofrecen interrupción de circuitos sin arco externo para alimentadores de distribución aérea y subestaciones de distribución en exteriores. Son ideales para las siguientes tareas de conmutación:

  • Conmutación de Líneas
  • Conmutación de transformadores
  • Conmutación de cables

Los Interruptores Alduti-Rupter están disponibles con capacidades de voltaje de hasta 69 kV, en siete estilos tripolares resistentes de operación en grupo. Pueden adaptarse a cualquier configuración y montarse en cualquier estructura. Los Interruptores Alduti-Rupter vienen con capacidades de entre 600 y 2400 amperes continuos y 1600 amperes de interrupción.

Para sus aplicaciones con estaciones y alimentadores de uso pesado, hasta 69 kV

  • Se adaptan a la estructura de cualquier estación con una amplia variedad de opciones de montajes estándar y personalizados
  • El seccionamiento en vivo de hasta 1600 amperios simplifica los procedimientos de seccionamiento. . . lo cual ahorra tiempo y reduce errores
  • Rendimiento incomparable para alimentadores de 38 kV y 48 kV con interrupción ultrasuave de simple y doble apertura. . . además de cierre contra falla con ciclo de trabajo
  • De eficacia comprobada a través de pruebas a gran escala en el laboratorio y el campo. . . a niveles máximos de tensión, corrientes y voltajes transitorios de recuperación
  • Disponible con operación eléctrica para la automatización de la distribución o transferencia de fuentes. . . con operadores de alta velocidad de S&C adaptados a Alduti-Rupter y la aplicación

Para las aplicaciones en las que no se requiere la conmutación trifásica simultánea, los Interruptores monopolares Alduti-Rupter son una excelente alternativa; se operan cómodamente con una pértiga convencional.

Debido a que los Interruptores Alduti-Rupter pueden conmutar líneas, transformadores y cables con o sin carga, son ideales para el control de supervisión remota o la operación totalmente automática cuando están equipados con un operador de Interruptores S&C tipo AS-1A (para interruptores con mecanismos operativos giratorios) o Tipo AS-10 (para interruptores con mecanismos operativos de vaivén).

Los Interruptores Alduti-Rupter están disponibles con una palanca de operación manual a nivel del piso, una palanca de operación de pértiga de gancho resistente al vandalismo (disponible para los interruptores estilo integral tripolar de apertura lateral con capacidad de 14.4 kV y 25 kV solamente), o disposiciones para un Operador de Interruptores Automático 6801M de S&C.

Las palancas de operación de la pértiga de gancho son operables desde el piso utilizando una pértiga aislada “extensible”. Son instalados reflectores para proporcionar una visibilidad mejorada durante la noche y durante el clima inclemente. No existe una palanca de operación tentadora de vándalos ni aterramiento para instalar. Como resultado, el tiempo de instalación del interruptor se recorta hasta un 60%, y no requiere nunca de ajuste alguno en el campo.

Características de construcción del Interruptor de apertura lateral Alduti-Rupter

Características de construcción del Interruptor de apertura lateral Alduti-Rupter



Características de construcción del Interruptor de apertura vertical Alduti-Rupter

Características de construcción del Interruptor de apertura vertical Alduti-Rupter

Estilo integral tripolar de apertura lateral (operación en grupo)

Capacidades de 50/60 Hz
kVAmperios, RMS
Nom.Máx.Nivel básico de aislamiento (NBAI)Continuos y de interrupciónMomentáneos, asimétricos
14.4 17.0 110 1200 40 000
25 27 150 1200 40 000
25/34.5 38 150 600 40 000
34.5 38 200 600 40 000
34.5 38 200 1200 40 000


Estilo integral tripolar de apertura vertical (operación en grupo)

Capacidades de 50/60 Hz
kVAmperios, RMS
Nom.Máx.Nivel básico de aislamiento (NBAI)Continuos y de interrupciónMomentáneos, asimétricos
25/34.5 38 150 600 40 000
25/34.5 38 150 1200 40 000
34.5 38 200 600 40 000
34.5 38 200 1200 40 000


Estilo integral tripolar de apertura doble (operación en grupo)

Capacidades de 50/60 Hz
kVAmperios, RMS
Nom.Máx.Nivel básico de aislamiento (NBAI)Continuos y de interrupciónMomentáneos, asimétricos
46 48.3 250 630 40 000


Estilo tripolar de apertura lateral para uso pesado (operación en grupo)

Capacidades de 50/60 Hz
kVAmperios, RMS
Nom.Máx.Nivel básico de aislamiento (NBAI)Continuos y de interrupciónMomentáneos, asimétricos
14.4 17.0 110 600 40 000
25 27 150 600 40 000
34.5 38 200 600 40 000
34.5 38 200 1200 40 000

Estilo de trabajo estándar tripolar de apertura lateral (operación en grupo)

Capacidades de 50/60 Hz
kVAmperios, RMS
Nom.Máx.Nivel básico de aislamiento (NBAI)Continuos y de interrupciónMomentáneos, asimétricos
14.4 17.0 110 600 40 000


Estilo tripolar de apertura vertical (operación en grupo)

Capacidades de 50/60 Hz
kVAmperios, RMS
Nom.Máx.Nivel básico de aislamiento (NBAI)Continuos y de interrupciónMomentáneos, asimétricos
14.4 17.0 110 600 40 000
14.4 17.0 110 1200 61 000
14.4 17.0 110 2400 / 1600 40 000
25 27 150 600 40 000
25 27 150 1200 61 000
25/34.5 38 150 1200 40 000
34.5 38 200 600 40 000
34.5 38 200 1200 40 000


Estilo tripolar de apertura doble (operación en grupo)

Capacidades de 50/60 Hz
kVAmperios, RMS
Nom.Máx.Nivel básico de aislamiento (NBAI)Continuos y de interrupciónMomentáneos, asimétricos
34.5 38 200 600 40 000
46 48.3 250 630 40 000
69 72.5 350 1200 / 600 40 000


Estilo monopolar de uso pesado

Capacidades de 50/60 Hz
kVAmperios, RMS
Nom.Máx.Nivel básico de aislamiento (NBAI)Continuos y de interrupciónMomentáneos, asimétricos
14.4 17.0 110 600 40 000
14.4 17.0 110 1200 61 000
25 27 150 600 40 000
25 27 150 1200 61 000

Hay una gran variedad de características opcionales disponibles para los interruptores Alduti-Rupter:

  • Suministros de montaje para disipadores de sobretensiones
  • Protectores contra hielo
  • Se suministran remates
  • Ensambles de enlaces de extensión
  • Sección aislante de fibra de vidrio en el eje operativo vertical
  • Aislador Cypoxy™ en el eje operativo vertical
  • Secciones de interfases aisladas
  • Bloqueos de teclas

Operadores de Interruptores Automáticos 6801M

Control de Conmutación Automático 6801M

Los Operadores de Interruptores Automáticos 6801M son controles totalmente integrados basados en microprocesadores que le permiten automatizar casi cualquier interruptor de distribución y son el complemento ideal para los Interruptores Alduti-Rupter. Al combinar y probar los componentes electromecánicos, las unidades terminales remotas, los controles y las comunicaciones en un solo paquete, también sumamos inteligencia, una mayor confiabilidad y costos reducidos.

Los Operadores de Interruptores Automático 6801M de S&C están disponibles en dos versiones: de torsión, para mecanismos de tipo giratorio, y oscilante, para mecanismos de operación oscilante. Ambas versiones funcionan en 0.5 segundos. Esta alta velocidad de funcionamiento es totalmente compatible con la velocidad de contacto en movimiento requerida por los interruptores para garantizar la total capacidad de interrupción para los estilos y disposiciones de montaje correspondientes del interruptor.


Operadores de Interruptores AS-1A y AS-10

Operador de Interruptores AS-1A

Los Operadores de Interruptores tipos AS-1A y AS-10 son operadores de alta velocidad específicamente diseñados para la operación eléctrica de los Interruptores Alduti-Rupter de S&C.

  • Los Operadores de Interruptores tipo AS-1A fueron diseñados para ser utilizados con los Interruptores Alduti-Rupter de S&C con mecanismos operativos giratorios y tienen un tiempo máximo de funcionamiento de 0.75 segundos.
  • Los Operadores de Interruptores tipo AS-10 están diseñados para ser utilizados con los Interruptores Alduti-Rupter de S&C con mecanismos operativos oscilantes y tienen un tiempo máximo de funcionamiento de 1.2 segundos. Esta alta velocidad de operación ofrece una aceleración suficiente de contacto en movimiento en los Interruptores Alduti-Rupter a fin de asegurar una capacidad total de interrupción y una prolongada vida útil.

Operador de Interruptores Series® M

Operador de Interruptores Series M

Los Operadores de Interruptores Series M de S&C son controles totalmente integrados basados en un microprocesador que le permiten automatizar casi cualquier interruptor de distribución. Al combinar y probar los componentes electromecánicos, las unidades terminales remotas, los controles y las comunicaciones en un solo paquete, también sumamos inteligencia, una mayor confiabilidad y costos reducidos.

El operador Series M monitorea el ciclo de interrupción y puede tomar medidas correctivas en forma automática en el caso de que haya contactos atascados, congelados o soldados. Esto protege su equipo contra operaciones parciales.

Con los indicadores opcionales de circuito con falla por radio, el operador de interruptores puede también aislar las fallas sin la necesidad de costosos sensores de corriente para postes de línea. El seccionamiento se basa en la pérdida de voltaje (con o sin falla previa).

Al equiparse con la opción de voltaje y sensado de corriente, los operadores de interruptores Series M ofrecen verdadero voltaje RMS y lecturas de corriente, además de detección de fallas, seccionamiento automático y pérdida de capacidades de las fases.

Hay una gran variedad de configuraciones de montaje disponibles, adaptadas a los diseños de líneas de distribución aérea más populares. Consulte la publicación de S&C 761-80 para ver la disposición de montaje estándar.

Los planos para el montaje estándar para Interruptores Alduti-Rupter®, Interruptores Omni-Rupter®, Interruptores Scada-Mate®, Circuit-Switchers, etc. de S&C se pueden solicitar completando el siguiente formulario.

Loading...