L'automatisation doit pouvoir évoluer et s'améliorer à mesure que les charges et les capacités augmentent et que les clients attendent un service plus fiable. Les systèmes d'interrupteurs Scada-Mate CX de S&C sont capables de répondre à ces besoins changeants, et de vous faire faire des économies. Les interrupteurs tripolaires opérés en groupe Scada-Mate CX sont spécialement conçus pour automatiser les systèmes de distribution aérienne. Dotés d'une intensité de 900 ampères continus et d'arrêt pour des tensions de 14,4 kV et 25 kV, ils se caractérisent par la capacité de fermer 5 fois sur un défaut d'une intensité de 20,000 ampères RMS asymétrique.