Le sectionneur Circuit-Isolator II S&C, intégrant l'opérateur motorisé DS-1, n'est plus fabriqué depuis 2016. Pour obtenir une assistance sur les produits, contactez votre bureau de vente S&C le plus proche.

Le sectionneur Circuit-Isolator II S&C assurait un sectionnement tripolaire, opéré en groupe et avec coupure visible pour les postes de distribution. Le sectionneur Circuit-Isolator II pouvait être utilisé pour interrompre les courants de charge de faible intensité associés aux barres et aux raccords de disjoncteurs de postes, ainsi que d'autres courants de basse tension généralement présents dans les postes.

Le sectionneur Circuit-Isolator II était proposé dans des capacités allant de 69 à 138 kV, et dans des intensités de courant électrique de 1200, 1600 et 2000 A. Les types latéral, vertical, central ou à coupure double étaient disponibles, convenant à pratiquement toutes les configurations de poste. Tous étaient conçus pour une installation verticale ; l'installation sur pieds S&C était également disponible.