Les outils de manipulation de S&C permettent d'utiliser les fusibles, coupe-circuits et sectionneurs de S&C de manière pratique et facile, ainsi que ceux des autres marques. Chaque outil est composé d'un raccord amovible spécialement conçu pour une opération de manipulation particulière, qui est rattaché à une perche universelle. Quand cela est nécessaire, une rallonge peut être connectée à la perche universelle. Les outils de manipulation S&C offrent un accouplement plus facile, une prise plus sûre et des mouvements de manipulation simplifiés comparés aux outils conventionnels. Certains permettent de réaliser des opérations qu'il est impossible de réaliser avec des outils conventionnels.

Chaque outil de manutention S&C est conçu pour refléter la vaste expérience opérationnelle de la société. Chacun a été testé sur le terrain pour prouver qu'il offre la meilleure performance possible pour une tâche en particulier. Loadbuster®—The S&C Loadbreak Tool de S&C est un outil léger et facile à utiliser dont la fonction est d'interrompre le courant en charge des fusibles, coupe-circuits et sectionneurs.