Le Line-Rupter de S&C est un interrupteur de coupure de circuits en série avec un sectionneur d'ouverture et d'isolation de circuits convenant particulièrement à la commutation de lignes et de câbles ; plus spécifiquement à la division de charge (interruption parallèle ou de circuit), à la coupure de charge et à la coupure de ligne et de câble. Le Line-Rupter peut fermer, conduire ou interrompre les courants de charge et les courants parallèles ou de circuit, ainsi que les courants de charge de ligne et de câble.