Les fusibles électroniques de puissance Fault Fiter® représentent une avancée majeure dans le domaine de l'interruption des circuits. Ils associent électronique dernier cri et fusibles de conception avancée à courant continu élevé. C'est l'électronique qui permet la détection de courant, les caractéristiques temps-puissance et la puissance de contrôle. Aucun relais à distance ni alimentation externe ne sont requis. Fault Fiter offre une interruption à la vitesse inégalée pour des courants de défaut symétriques allant jusqu'à 40 000 ampères RMS. Les Fault Fiters ne nécessitent aucun entretien.

Les fusibles électroniques de puissance Fault Fiter® de S&C sont fabriqués conformément à un système de qualité homologué ISO9001:2000.

Buy Fuses Online