NOUS CONTACTER

Les défauts de distribution affectent votre matériel, votre fiabilité et vos résultats.

En réalité, votre gestion actuelle des défauts pourrait être à l'origine de plus de dégâts que vous ne le pensez en multipliant la pression subie par votre système lors des tests pour la recherche de défauts de ligne après une opération.

Le disjoncteur réenclencheur à impulsion IntelliRupter de S&C utilise PulseClosing® Technology pour réduire considérablement la quantité d'énergie utilisée au cours de la recherche de défaut afin de diminuer nettement les coupures de courant pour les clients de la ligne moyenne tension principale.

Cette stratégie réduit les coûts pour la compagnie d'électricité et ses utilisateurs, et améliore la fiabilité.

Vue d'ensemble

Découvrez comment PulseClosing Technology prolonge la vie de votre réseau.

Avantages

Uses 95% less energy

Utilise 95 % d'énergie en moins, empêche les dégâts sur votre système lors de la recherche de défaut

Automatically restores power in seconds

Rétablit automatiquement l'alimentation en quelques secondes

First breakthrough in reclosing technology in 70 years

Première découverte capitale en matière de technologie de réenclenchement en 70 ans

Démo

PulseClosing Technology utilise visiblement moins de force lors de la recherche de défaut dans votre système.

Aperçu

Un succès pour les clients

En savoir plus

Installation facile

En savoir plus

Capacités

En savoir plus

Applications

Applications
View or Download PDF

Installation

Les réenclencheurs à impulsion IntelliRupter sont facilement installables. Découvrez par vous-même à quel point ce processus est rapide dans cette vidéo.

Formation

Vous recherchez une formation pratique sur les disjoncteurs-réenclencheurs à impulsion IntelliRupter PulseCloser? S&C propose des ateliers de trois jours portant sur l’installation, l’utilisation, l’opération et la configuration des fonctionnalités avancées de ces appareils. Trouver un centre près de chez vous.

 

Ateliers S&C

Détails du produit

Portail client

Les clients de SS&CC peuvent utiliser ce site sécurisé afin de télécharger le logiciel et d'accéder au support technique de leurs produits SS&CC. Si vous êtes client de SS&CC et avez besoin d'un compte de portail, cliquez sur le bouton ci-dessous et remplissez le formulaire.

Accès direct

Nous contacter pour en savoir plus.

Nous contacter