Les coupe-circuits à fusible de type XS de S&C, associés à des fusibles cylindriques Positrol® de S&C, offrent une protection complète contre les défauts pour les systèmes de distribution aériens de 4,16 kV à 25 kV, qu'ils soient branchés sur des transformateurs, des condensateurs, des câbles ou des lignes.

Cela s'applique également aux systèmes de 26,4 kV à 34,5 kV solidement mis à la terre pour protéger les transformateurs et lignes de phase unique à neutre et les batteries de condensateurs en étoile mises à la terre. La notion de « protection complète contre tous les défauts » signifie que les coupe-circuits à fusible de type XS vont interrompre tous les défauts, des intensités les plus faibles qui vont faire griller les éléments fusibles aux intensités d'interruption maximales, dans tous les scénarios réalistes de tension transitoire de récupération.

Les coupe-circuits à fusible de type XS de S&C sont fabriqués conformément à un système de qualité homologué ISO9001:2000.

Buy Fuses Online