Soluciones para Energía Eólica

Soluciones para Energía Eólica

Back to Top

Hay muchas dificultades relacionadas con el aprovechamiento del viento para generar electricidad. A medida que las normas y los requisitos para las plantas de energía eólica continúan evolucionando, se imponen nuevos obstáculos para conectarlas con la red y mantener una producción completa. Además, los proyectos de plantas de energía eólica se pueden retrasar por la selección inapropiada o la instalación incorrecta de equipos, lo que limita los ingresos y además da lugar a posibles sanciones pecuniarias.

S&C Electric Company puede ayudarlo. Ofrecemos soluciones integrales de eficacia comprobada en la práctica para integrar plantas de energía eólica con la red de una manera predecible y simplificada, y podemos abordar incluso los problemas más complejos.

La naturaleza intermitente del viento puede crear problemas de estabilidad en el sistema de transmisión al que está conectada una planta de energía eólica. Para evitar dichos acontecimientos, las empresas de electricidad y los entes reguladores están creando requisitos de interconexión de redes cada vez más estrictos que deben cumplir las plantas de energía eólica, o arriesgarse a la reducción de la producción.

Las soluciones de control de potencia reactiva de S&C pueden ayudar a su planta de energía eólica a cumplir con los requisitos de interconexión de redes. Nuestro equipo de ingenieros cumple fielmente con los cambiantes requisitos de interconexión de todo el mundo y puede proporcionar asesoramiento especializado.

Primero, realizaremos estudios analíticos para determinar las medidas correctivas necesarias para su planta. Según los resultados de los estudios, propondremos la solución más rentable para cumplir con los requisitos de interconexión. Una vez aceptada la propuesta, S&C puede encargarse de todos los aspectos de su implementación, que incluyen:

  • Gestión de Proyectos.
  • Diseño físico y eléctrico.
  • Especificación y procuración de equipos.
  • Gestión de la construcción, e
  • Instalación, realización de pruebas y puesta en marcha.


Con la experiencia de S&C en las tecnologías utilizadas para el control de la potencia reactiva, se garantiza que S&C anticipará posibles problemas, los abordará por adelantado y proporcionará una solución dentro del plazo estipulado y adecuadamente instalada. También ofrecemos servicios de mantenimiento integrales que garantizan que el sistema se mantenga en las mejores condiciones de funcionamiento, y que usted cumpla con los requisitos de conexión de redes.

El sistema colector de su planta eólica proporciona energía eólica desde las turbinas hasta la subestación colectora y hasta la red de transmisión. Es un sistema complejo que tiene requisitos de diseño muy distintos a los de los sistemas de distribución de medio voltaje típicos. Debe funcionar de manera confiable. Y se debe completar según lo previsto para obtener el máximo rendimiento de su planta eólica. Usted necesita un experto que comprenda sus dificultades técnicas y que tenga una trayectoria comprobada en la entrega de soluciones que cumplan con los requisitos, dentro del plazo estipulado.

En S&C nos basamos en nuestra considerable experiencia en el diseño de redes de distribución eléctrica para proporcionar servicios que garanticen el diseño, la construcción y la puesta en marcha exitosos de su sistema colector. Hemos desarrollado sistemas colectores para plantas de energía eólica grandes y pequeñas. Nuestras ofertas de servicios se pueden combinar también en un paquete completo de ingeniería, procuración y construcción (IPC), que incluye:

  • Esquemas Conceptuales
  • Estudios Analíticos
  • Revisión de códigos locales y requisitos para protección e interrupción
  • Ingeniería de diseño, incluidas ingeniería física, de protección y control, e ingeniería civil
  • Procuración de todos los equipos
  • Gestión de Proyectos.
  • Gestión de la construcción, incluida la selección de contratistas, y
  • Mantenimiento.


Solo seleccionamos equipos que tengan una trayectoria comprobada en un rendimiento de campo superior.

La subestación de interconexión proporciona energía eólica recolectada desde su planta hasta la red. Debe funcionar de manera confiable desde el comienzo.

S&C puede proporcionar una subestación de interconexión llave en mano, que incluya hasta el último segmento de la línea de transmisión y que conecte su planta con la red. Podemos proporcionar servicios que incluyen:

  • Estudios analíticos, ingeniería de diseño y documentación de la instalación, la que incluye planos, especificaciones y listas de materiales
  • La procuración de los principales equipos, como transformadores y cables
  • Construcción, incluidos la preparación del lugar, el montaje de estructuras de acero y la instalación de equipos, utilizando subcontratistas supervisados de S&C
  • Aceptación y pruebas in situ de todos los equipos, y
  • La puesta en marcha, incluidos todos los pasos necesarios para trasladar equipos hacia usted, como la documentación apropiada, informes de pruebas finales y planos conforme a obra del proyecto.


Al seleccionar a S&C para que le proporcione su subestación de interconexión llave en mano, puede dedicar más tiempo a otras tareas fundamentales necesarias para completar su planta de energía eólica. El costo total de su inversión también se reduce, ya que el equipo experimentado de S&C simplificará los procesos de diseño y aprobación y administrará de manera efectiva la construcción y puesta en marcha.

Compensadores Estáticos de Distribución

Nuestras soluciones de control de potencia incluyen productos probados, como el Compensador Estático de Distribución PureWave® de S&C DSTATCOM. La fuente de energía reactiva de rápida compensación se ha aplicado en las plantas de energía eólica en todo el mundo para reducir las variaciones de voltaje y permitir que las plantas cumplan con los requisitos de factor de potencia, salida de voltaje y período de protección de bajo voltaje de diversos códigos de red. No hay necesidad de reducir la producción de toda la planta cuando se necesita mantenimiento, solo se afecta la generación conectada con la sección dañada del inversor. PureWave DSTATCOM se prueba completamente en la fábrica, para una rápida instalación y puesta en marcha.

Tablero de Distribución de medio voltaje

El Interruptor de Distribución Subterránea Vista® y el Tablero de Distribución System VI™ de S&C controlan de forma confiable el flujo de potencia de sus turbinas hacia la subestación colectora. Conectan gigavatios de energía eólica con la red a nivel mundial. Ambos cuentan con un diseño compacto y sellado que protege contra la intrusión de animales y proporciona un rendimiento superior en incluso los entornos más desafiantes. Y ambos cuentan con interruptores con separación de apertura claramente visible y capacidad de conexión a tierra integral, para lograr un mayor nivel de seguridad para su personal operativo. El Tablero de Distribución Vista ofrece además una construcción resistente al arco, que aporta mayor seguridad a su personal.

El Tablero de Distribución Vista está disponible en una amplia variedad de modelos que permiten la aplicación en todo el sistema colector de la planta eólica. El Estilo Turbina Eólica compacta se ajusta en la base de la torre y brinda interrupción y protección a la turbina. El Estilo Pedestal se instala en el sistema colector para cumplir con los requisitos de inspección local para el aislamiento de los segmentos durante el mantenimiento.

El Tablero de Distribución de medio voltaje de S&C, líder en la industria, también se puede aplicar a su subestación de interconexión. El Tablero de Distribución System VI combina las características del Tablero de Distribución Vista con dispositivos de control especificados por los clientes, como medidores y relevadores especiales, para conectar las plantas eólicas de entre 5 MW y 70 MW con la red. Ofrece una solución compacta, confiable y asequible para su aplicación.

Servicios

  • Estudios Analíticos
  • Servicios de Ingeniería
  • Servicios de Campo
  • Servicios de Laboratorio
  • Servicios de Red Inteligente
  • Gestión de Recursos
  • Piezas y apoyo técnico
  • Distribución de Ingeniería, Procuración y construcción (IPC)

Casos de Estudio