El Seccionador Circuit-Isolator II de S&C, incluido el operador de motor DS-1, dejó de fabricarse en 2016. Para obtener apoyo al producto, contacte a su oficina de ventas de S&C más cercana.

El Seccionador Circuit-Isolator II de S&C era un aislamiento tripolar con separación visible de operación en grupo en subestaciones de distribución. El Seccionador Circuit-Isolator II podía ser usado para interrumpir las corrientes de carga de nivel bajo asociadas con las barras de la subestación y los bujes del interruptor automático de circuitos, así como otras corrientes de bajo voltaje comúnmente presentes en las subestaciones.

El Seccionador Circuit-Isolator II estaba disponible con capacidades de entre 69 y 138 kV, en versiones de 1200, 1600 y 2000 amperios. Se podían suministrar estilos de apertura lateral, vertical, central y doble para adaptarse al diseño de la mayoría de las subestaciones. Todos estaban diseñados para ser montados en forma vertical y además había pedestales de montaje de S&C disponibles.