La información en tiempo real y el intercambio de energía entre componentes de la Red Inteligente requieren una comunicación de dos vías de alta velocidad y completamente integrada. Los Radios SpeedNet de S&C pueden lograrlo.

Los Radios SpeedNet mejoran ampliamente el rendimiento de los sistemas de radio de electricidad de las redes privadas al combinar una comunicación segura de amplio alcance, una transmisión de datos de alto volumen y una conexión de redes en malla flexible para proporcionar un rendimiento de referencia para aplicaciones de control y automatización.