El Interruptor de Distribución Subterránea Vista, la respuesta a sus problemas de protección y seccionamiento de hasta 38 kV, cuenta con seccionadores interruptores de carga de 600 amperios e interruptores de falla reajustables, todos ellos conectados por codos, y alojados en un tanque herméticamente sellado y aislado por gas SF 6.

Sus características innovadoras simplifican las operaciones, aumentan la seguridad y minimizan el tiempo de interrupción del servicio. Las tareas de operación de rutina pueden ser realizadas rápidamente por una persona sin tener que entrar en contacto con cables o exponerse a voltajes medios.

Se encuentran disponibles modelos manuales, con supervisión remota y para transferencia de fuente para montaje estilo pedestal, bóveda y sumergible. S&C puede ofrecer una amplia variedad de opciones y configuraciones de circuito. También hay disponibles interruptores tipo bóveda, entre otros modelos sumergibles con interruptores para apertura con carga de 15.5 kV y capacidad momentánea de 40 kA simétrica, para seccionalizar redes de distribución subterránea urbanas.