S&C Publica Su ‘Reporte de Responsabilidad Corporativa’ 2020

En conjunto con el Earth Day (Día de la Tierra), S&C Electric Company se complace en anunciar la emisión de su Reporte de Responsabilidad Corporativa” 2020. Este documento está pleno de información y datos de apoyo emitido con iniciativas para la conservación global y la protección ambiental que S&C en sus esfuerzos por mantener un ambiente de trabajo saludable y proteger a la fuerza de trabajo y los proyectos notables de la compañía y los proyectos de los miembros del equipo que respaldan a nuestras comunidades locales.

Puntos clave en el reporte referentes a las iniciativas de S&C y los logros alcanzados en 2019:

  • S&C fue nombrado como el Número 10 como el mejor lugar de trabajo en la categoría de grandes empleadores entre los negocios en el área de Chicago.
  • Siendo una compañía diversa, de iguales oportunidades, de una mayoría-minoría, el 67% de la fuerza de trabajo de S&C en la instalación principal de fabricación en Chicago y el 64% a través de todas sus ubicaciones globalmente, estuvo representado por mujeres y por personas de color.
  • S&C invirtió más de $1 millón en actividades de apoyo al desarrollo de la comunidad y en servicios de salud, artes y cultura y educación.
  • S&C evitó enviar el 96% de sus desechos a vertederos y desvió 30 millones de libras de los vertederos en 2019.
  • La compañía convirtió en composta un récord de 39.4 toneladas de desechos en su instalación principal de fabricación en Chicago.
  • S&C redujo las emisiones de SF6 en un 40%, o 16,000 toneladas.
  • La compañía recortó la producción de compuestos orgánicos volátiles en un 93.9%.
  • S&C redujo la producción de contaminantes peligrosos del aire en un 62.2%.


También el 2019, comparado con los años previos: 

  • La tasa de Días Libres, Restricciones y la Transferencia de Trabajo (DART) bajó del 0.57 al 0.32.
  • La Tasa Total de Casos de Incidencia (TCIR) bajó del 1.36 al 1.07.
  • El total de incidentes de lesiones en las manos bajó de 78 a 60.


Un proveedor global de soluciones de confiabilidad para la red de distribución eléctrica como S&C, tiene el compromiso de la diversidad corporativa y la sustentabilidad no solamente a través de sus operaciones internas, sino también a través de los productos y servicios que ofrece que ayuda para integrar la generación renovable dentro de la red de distribución.

Dé clic aquí para descargar  el Reporte de Responsabilidad Corporativa2020 de S&C para saber más acerca de lo que está haciendo S&C para proteger la Tierra y a los miembros de su equipo, y para apoyar a las comunidades locales.

Especialista

S&C Electric Company

Fecha de Publicación

abril 22, 2020